• Merkzettel
  • 0
Kategorien
Zangen-Set 3 tlg.
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Zangen-Set 3 tlg.

nicht vorrätig

MADE IN GERMANY

Das Qualitätsversprechen „Made in Germany“ beinhaltet eine gute Verarbeitung und kurze Lieferwege.

- SKU: 32-0105_C

Dein Profi-Set für jede Herausforderung


Mit diesem Zangenset hast du nicht einfach nur drei Werkzeuge in der Hand – du entscheidest dich für höchste Verarbeitungsqualität, Sicherheit und eine langlebige Investition in dein tägliches Handwerk. VDE-isoliert bis 1.000 V nach EN/IEC 60900 und ausgestattet mit ergonomischen Griffen, bietet es Präzision und Schutz in jeder Anwendung. Entwickelt für anspruchsvolle Einsatzgebiete, geprüft für absolute Zuverlässigkeit und gemacht, um dich jeden Tag zu unterstützen.



Material: chrome vanadium steel
Ursprungsland: Germany
Zolltarifnummer: 82060000
54,99 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 3 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Maximale Bestellmenge:
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

 

Maximale Sicherheit bei jeder Anwendung

Verlasse dich auf Präzision, Langlebigkeit und geprüften Schutz mit unserem 3-teiligen Zangenset – entwickelt für professionelle Einsätze in jeder Situation!

 

Zangenset 3-tlg. – Maximale Sicherheit trifft kompromisslose Qualität

Ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Schaltschrank – dieses hochwertige Zangenset ist dein zuverlässiger Partner, wenn es auf Präzision, Belastbarkeit und Schutz ankommt. VDE-geprüft und isoliert bis 1.000 V nach EN/IEC 60900, bietet dir das Set nicht nur professionelle Performance, sondern auch höchste Sicherheit bei der Arbeit unter Spannung. Entwickelt für den Dauereinsatz, garantiert Weidmüller durch das firmeneigene Zertifizierungsverfahren dauerhaft gleichbleibende Qualität – Made for Professionals.

PRODUKTDETAILS:

  • Isolierung: VDE-zertifiziert bis 1.000 V nach EN/IEC 60900
  • Set-Inhalt:
    • Kombizange 180 mm – für kräftiges Greifen & Schneiden
    • Flachrundzange 200 mm – präzise für feine Biegearbeiten
    • Seitenschneider 160 mm – für sauberes Trennen von Drähten
  • Material: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl
  • Griffe: Ergonomisch geformt, rutschfest
  • Zertifizierung: Geeignet für die Weidmüller Werkzeug-Zertifizierung – garantierte Langzeitqualität
  • Anwendungsbereiche: Elektroinstallation, Schaltschrankbau, Reparatur & Wartung
  • Nettogewicht: ca. 716 g
  • Umweltstandards: RoHS-konform, REACH SVHC (Lead 7439-92-1)

Dein Set für elektrisches Arbeiten mit System

Mit dem Zangenset von Weidmüller holst du dir kompromisslose Qualität in die Werkzeugtasche. Ob Installation, Wartung oder Reparatur – diese Zangen sind echte Multitalente mit maximalem Schutz.

Jetzt bestellen und sicher auf Qualität zugreifen!

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab