Kategorien
Abisolier- Schneidezange
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Abisolier- Schneidezange

nicht vorrätig

MADE IN GERMANY

Das Qualitätsversprechen „Made in Germany“ beinhaltet eine gute Verarbeitung und kurze Lieferwege.

- SKU: 32-0106_C

Dein Profi-Set für jede Herausforderung




Mit diesem Zangenset hast du nicht einfach nur drei Werkzeuge in der Hand – du entscheidest dich für höchste Verarbeitungsqualität, Sicherheit und eine langlebige Investition in dein tägliches Handwerk. VDE-isoliert bis 1.000 V nach EN/IEC 60900 und ausgestattet mit ergonomischen Griffen, bietet es Präzision und Schutz in jeder Anwendung. Entwickelt für anspruchsvolle Einsatzgebiete, geprüft für absolute Zuverlässigkeit und gemacht, um dich jeden Tag zu unterstützen.


Material: soft grip handles
Ursprungsland: Germany
Zolltarifnummer: 82032000
60,00 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 3 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Maximale Bestellmenge:
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

Abisolier- Schneidezange – dein Profi-Werkzeug für jede Leitung

Das STRIPAX Abisolierwerkzeug von Weidmüller überzeugt durch seine exzellente Verarbeitung und Vielseitigkeit im Umgang mit feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation im Bereich von 0,08 bis 10 mm² (AWG 28–8). Mit der automatisch einstellbaren Abisolierfunktion passt es sich optimal an unterschiedliche Isolationsstärken an – für ein sauberes, schonendes Entfernen der Isolierung ohne Beschädigung der Leiter. Ob als Abisolierhilfe, Drahtbearbeitungs-Tool, Präzisions-Schneidegerät oder zuverlässiger Abmantler – der STRIPAX punktet in jeder Hinsicht: blitzschnelles Arbeiten ohne manuelle Einstellungen, ergonomisch geformt für ermüdungsfreies Handling und robust genug für viele tausend Arbeitszyklen.

PRODUKTDETAILS:

  • Anwendungsbereich: Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
  • Abisolierbereich: 0,08–10 mm² (AWG 28–8)
  • Maximale Abisolierlänge: 25 mm (per Längenanschlag einstellbar)
  • Schneideleistung: bis 6 mm²
  • Kabelarten: Auch doppelt isolierte Adern lassen sich in zwei Zügen ohne Umrüsten bearbeiten
  • Technik im Detail:
    • Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abziehen
    • Kein Aufspleißen der Einzeldrähte
    • Spielfreie, selbstnachstellende Schneidmechanik
  • Ergonomie: Rutschfeste Softgrip-Griffe, optimierter Hebelmechanismus
  • Abmessungen: 190 × 99 × 22 mm
  • Gewicht: 174,6 g
  • Normen & Umwelt: RoHS-konform, REACH-konform (Lead: 7439-92-1, SCIP-ID vorhanden)

Präzision und Geschwindigkeit im Profi-Format

Dieses elektrotechnische High-End-Tool wurde entwickelt, um deine Arbeit präziser, schneller und sicherer zu machen. Genau deshalb setzt Weidmüller auf die bewährte Qualität von STRIPAX – ein Werkzeug, das man nicht nur benutzt, sondern schätzt.

Jetzt bestellen und das Werkzeug einsetzen, das in keinem Profi-Koffer fehlen darf!

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab

zuletzt gesehen

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
Bleib hydriert mit cleverer Funktion - doppelwandige Edelstahlflasche, 500 ml, graviert zum 175-Jahre-Jubiläum.

Nachhaltigkeit

Wir kennzeichnen Produkte, die aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen herstellt werden. Damit leisten Produzenten und Verbraucher einen wichtigen Beitrag für den Natur- und Umweltschutz.

PREMIUM

Ideal als Präsent oder Prämie geeignet sind Artikel mit dem Label “Premium”. Um Wertschätzung, Anerkennung und Partnerschaft auszudrücken, braucht man das gewisse Extra – in puncto Wert, Design und Funktionalität.

RECYCLING

Diese Produkte sind mindestens schon einmal wiedergeboren worden. Materialien für die Recycling-Artikel werden aus Abfallprodukten aufbereitet und wiederverwertet. Der Kreislauf schont Ressourcen und die Umwelt.

8,39 EUR
Bestand: 2 Stück
ZTN: 961700000000
UL: China
Komfortable Tennissocken mit Frottee-Sohle & Weidmüller-Logo.
6,13 EUR
vorrätig
ZTN: 61159900
UL: Poland
5-Meter-Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus – lackiertes Stahlband,beweglicher Bandanfangshaken und stoßfestes ABS/TPR-Gehäuse.
9,40 EUR
ZTN: 90178010
UL: China