Kategorien
Baumwolltasche 13 L
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Baumwolltasche 13 L

nicht vorrätig

Nachhaltigkeit

Wir kennzeichnen Produkte, die aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen herstellt werden. Damit leisten Produzenten und Verbraucher einen wichtigen Beitrag für den Natur- und Umweltschutz.

RECYCLING

Diese Produkte sind mindestens schon einmal wiedergeboren worden. Materialien für die Recycling-Artikel werden aus Abfallprodukten aufbereitet und wiederverwertet. Der Kreislauf schont Ressourcen und die Umwelt.

- SKU: 32-0010_C

Nachhaltigkeit, die Eindruck macht


Die Weidmüller Tragetasche aus GRS-zertifizierter Recycling-Baumwolle kombiniert umweltbewusstes Design mit Alltagstauglichkeit. Das großzügige Hauptfach mit 13 l Volumen und stabile Schultergriffe (30 cm) machen sie zur perfekten Begleitung für Arbeit, Uni oder Einkauf. Hergestellt aus 220 g/m² Baumwolle, bietet sie eine hohe Tragfähigkeit von bis zu 10 kg – nachhaltig, robust und modisch.



Ursprungsland: India
Zolltarifnummer: 42029298900
Material-Textil: Over 95% R-ABS recycled material
3,87 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 102 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

Umweltfreundlich unterwegs!

Robuste Konstruktion, hohe Tragfähigkeit!

Material: Recycelte Baumwolle

Abmessungen (cm): 38 x 8,50 x 41

 

Baumwolltasche 13 L – „MAKE THE WORLD MORE ORANGE“

Setze ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit mit der hochwertigen Tragetasche im Weidmüller Design. Gefertigt aus 100 % GRS-zertifizierter Recyclingbaumwolle und bedruckt mit dem auffälligen Slogan „MAKE THE WORLD MORE ORANGE“, ist sie der perfekte Begleiter für Einkäufe, Events oder den Alltag. Ihre stabile Verarbeitung bei nur 135 g Gewicht macht sie besonders leicht, aber auch belastbar – bis zu 10 kg Tragekapazität sind möglich.

Mit einem Volumen von 13 Litern, praktischen 30 cm langen Schultergriffen und einem großzügigen Hauptfach mit Bodenfalte, überzeugt die Tasche durch Komfort, Funktionalität und Umweltbewusstsein. Die Baumwolle mit einer Grammatur von 220 g/m² sorgt für hohe Langlebigkeit.

PRODUKTDETAILS:

  • Material: 100 % recycelte Baumwolle (220 g/m²)
  • Druck: Nur auf einer Seite bedruckt
  • Volumen: 13 Liter
  • Belastbarkeit: Bis 10 kg
  • Maße: 38 × 8,5 × 41 cm (L × B × H)
  • Gewicht: 135 g
  • Tragegriffe: 30 cm Länge, ideal zum Schultern
  • Farbe: Natur mit orangem Weidmüller Print
  • Zertifizierung: GRS (Global Recycled Standard)

Vielseitig verwendbar und dabei umweltbewusst: Perfekt für den Einkauf, den Weg zum Sport oder für einen Ausflug ins Grüne – diese Tragetasche verbindet Stil und Funktionalität mit einem Beitrag zur Nachhaltigkeit. Mit Weidmüller Farbe bekennen: Platz für alles, was zählt – und für deine Werte.

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab