Kategorien
FARE® Taschenschirm SlimLite
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

FARE® Taschenschirm SlimLite

nicht vorrätig

MARKE

Mit einem Markenartikel setzen Sie auf Qualität, die man sieht und spürt. Hochwertige Materialien, eine sorgfältige Verarbeitung und das Vertrauen in bekannte Marken machen den Unterschied.

- SKU: 32-0017_C

Schirm für echte Überlebenskünstler


Egal, ob in der Stadt oder in der Natur – trage den Mini-Taschenschirm SlimLite Adventure immer bei dir. Ultraleicht und superflach kannst du ihn ganz einfach in deinem leichten Gepäck verstauen. Alternativ kannst du den Karabiner am Futteral nutzen, um den Schirm an deiner Tasche oder deinem Rucksack zu befestigen. So bleibst du flexibel und bist perfekt für jede Wetterlage gerüstet, egal ob Schauer oder Regen.



Material: Shank: steel, frame: fibreglass, handle: plastic
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer: 66019100
Material-Textil: Cover: 100% extra-light polyester pongee
12,79 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 2 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

Klein aber fein!

Dank seiner handlichen Größe passt er in jede Tasche und ist jederzeit für dich griffbereit!

 


FARE® Taschenschirm SlimLite – Klein im Format. Stark bei Wind.

Ultraleicht, superflach und mit Windproof PLUS ausgestattet ist dieser Schirm ideal für alle, die wetterfest mobil bleiben wollen. Der Karabiner am Soft-Futteral ermöglicht einfaches Befestigen am Rucksack oder an der Tasche – für maximale Flexibilität im Alltag und unterwegs.

PRODUKTDETAILS:

  • Schirm-Durchmesser: 89 cm
  • Geschlossene Länge: 23 cm
  • Gewicht: 143 g
  • Gestell: Windproof PLUS, 3-teiligBezug: 100 % extraleichter Polyester-Pongee
  • Griff: Flacher Kunststoffgriff mit Soft-Touch-Oberfläche
  • Stock: Verchromter Stahl
  • Transport: Tragefutteral mit Karabiner zur Befestigung
Perfekt für unterwegs

Ob beim Einkaufen, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Spaziergang – dieser Schirm schützt dich zuverlässig vor unerwartetem Regen und ist dank seiner kompakten Größe einfach zu transportieren.

Jetzt bestellen und stets gut im Weidmüller-Design gerüstet sein!

 

Mit praktischem Bezug ...

UND ergonomischem Griff!

Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab