Kategorien
FARE® Automatik-Stockschirm
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

FARE® Automatik-Stockschirm

nicht vorrätig

MARKE

Mit einem Markenartikel setzen Sie auf Qualität, die man sieht und spürt. Hochwertige Materialien, eine sorgfältige Verarbeitung und das Vertrauen in bekannte Marken machen den Unterschied.

PREMIUM

Ideal als Präsent oder Prämie geeignet sind Artikel mit dem Label “Premium”. Um Wertschätzung, Anerkennung und Partnerschaft auszudrücken, braucht man das gewisse Extra – in puncto Wert, Design und Funktionalität.

- SKU: 32-0018_C

Bereit für den Sturm


Du suchst einen Schirm, der funktional und gut verarbeitet ist? Dann ist dieser Stockschirm genau das Richtige für dich. Mit seiner robusten Verarbeitung und den praktischen Windproof-Features bist du bestens für stürmisches Wetter gerüstet. Er überzeugt durch seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, sodass du lange Freude daran haben wirst.



Material: Stock: Stahl, Gestell: Fieberglas, Griff: Kunststoff
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer: 66019920
Material-Textil: Shank: steel, frame: fibreglass, handle: plastic
10,00 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 32 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

Stylisch, praktisch und Zuverlässig!

Ergonomischer Griff, optimaler Halt, modernes Design und dein neuer Wegbegleiter!

 

FARE® Automatik-Stockschirm – Schutz für alle Wetterlagen

Unser Schirm mit einem großzügigen Durchmesser von 100 cm bietet optimalen Schutz vor Regen und Sonne. Mit einer geschlossenen Länge von 83 cm ist er leicht zu transportieren und passt bequem in deine Tasche oder den Rucksack. Der stabile Stahlstock mit einem Durchmesser von 10 mm gewährleistet Langlebigkeit und Robustheit, während der Bezug aus 100 % Polyester-Pongee für wasserabweisende Eigenschaften sorgt. Der Kunststoffgriff bietet einen bequemen Halt, auch bei längerem Gebrauch.

PRODUKTDETAILS:

  • Schirm-Durchmesser: 100 cm
  • Geschlossene Länge: 83 cm
  • Gewicht: 340 g
  • Stock-Durchmesser: 10 mm, Stahl, schwarz galvanisiert
  • Gestell: Windproof-System mit Fiberglasschienen
  • Bezug: 100 % Polyester-Pongee, wasserabweisend
  • Griff: Ergonomischer Rundhakengriff aus Kunststoff
  • Funktion: Automatisch öffnend (AC – Automatic open)
Ideale Nutzung für jede Gelegenheit

Egal, ob beim Stadtbummel, beim Sport oder auf Reisen – dieser Schirm ist der perfekte Begleiter, der dich zuverlässig vor den Launen des Wetters schützt. Leicht, kompakt und dennoch robust, bietet er dir Sicherheit und Komfort, wann immer du es brauchst.

Jetzt bestellen und wetterfest bleiben – mit zuverlässiger Technik im Weidmüller-Design.

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab