Kategorien
Baumwoll Tragetasche 7L
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Baumwoll Tragetasche 7L

nicht vorrätig

Nachhaltigkeit

Wir kennzeichnen Produkte, die aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen herstellt werden. Damit leisten Produzenten und Verbraucher einen wichtigen Beitrag für den Natur- und Umweltschutz.

OEKO-TEX

OEKO-TEX® Standard 100 stellt den verantwortungsvollen Umgang mit Chemikalien und umweltverträglichen Produktionstechnologien sicher. Öko-Tex steht für nachhaltige Beschaffung und effiziente Nutzung von Ressourcen und Materialien.

- SKU: 32-0011_C

Viel Platz, wenig Gewicht


Dein neuer Alltagsbegleiter aus OEKO-TEX® zertifizierter Baumwolle – leicht, nachhaltig und belastbar bis 5 kg. Die bedruckte Tragetasche bietet mit 7 L Volumen ausreichend Platz für Einkäufe, Unterlagen oder Werbegeschenke. Mit ihren 30 cm langen Tragegriffen lässt sie sich bequem über der Schulter oder in der Hand tragen. Kompakt, wiederverwendbar und ideal für Events, Messen oder den täglichen Gebrauch.



Ursprungsland: India
Zolltarifnummer: 42029298900
Material-Textil: Cotton, 100 g/m² (OEKO-TEX®)
1,73 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 46 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

 

Nachhaltig und stylisch

Mit großzügigem Stauraum und 5 kg Tragegewicht

 

Baumwoll Tragetasche 7 L für Events und Alltag

Unsere Baumwolltasche aus 100 g/m² zertifizierter Baumwolle ist ein verlässlicher Begleiter für Messen, Konferenzen oder den täglichen Gebrauch. Mit einem Fassungsvermögen von 7 Litern und einer Tragkraft von bis zu 5 kg bietet sie ausreichend Platz für unterwegs. Die 30 cm langen Tragegriffe ermöglichen ein bequemes Tragen, sowohl über der Schulter als auch in der Hand.

PRODUKTDETAILS:

  • Material: Baumwolle, 100 g/m² (OEKO-TEX®) – stabil und umweltfreundlich
  • Farbe: Orange (PMS 1585C)
  • Maße: 38 × 42 cm
  • Grifflänge: 30 cm
  • Kapazität: 7 L | Belastbar bis: 5 kg
  • Gewicht: 67 g
  • Druckfläche: 280 × 310 mm (Vorderseite, Siebdruck)

Ein smarter Begleiter für den Alltag:

Perfekt für Einkäufe, als Büchertragetasche oder für spontane Besorgungen.

Vielseitig, wiederverwendbar und werbewirksam – jetzt entdecken!

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab