Kategorien
Schraubendreher-Set 6 tlg.
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Schraubendreher-Set 6 tlg.

nicht vorrätig

MADE IN GERMANY

Das Qualitätsversprechen „Made in Germany“ beinhaltet eine gute Verarbeitung und kurze Lieferwege.

- SKU: 32-0104_C

Präzision in der Hand


Für alle, die mit Leidenschaft montieren, reparieren und justieren – ein hochwertiger Schraubendreher-Satz als ideales Werkzeug-Set für professionelle Anwendungen und ambitionierte Heimwerker. Ausgestattet mit ergonomischem Griff und gefertigt aus langlebigem Stahl, bringt er maximale Kontrolle und Komfort in jeden Handgriff. Ob Kreuzschlitz oder Schlitz – jederzeit das passende Werkzeug zur Hand.



Material: Blade: Steel
Ursprungsland: Germany
Zolltarifnummer: 82054000
25,00 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 3 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Maximale Bestellmenge:
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

 

Starke Leistung in jeder Drehung

Setze auf maximale Kontrolle und zuverlässige Qualität mit unserem Schraubendreher-Satz – perfekt für präzises Arbeiten in jeder Situation!

 

Schraubendreher-Satz (6-tlg.) – dein Markenhelfer für alle Fälle

Du willst bei jedem Handgriff professionell auftreten – auch jenseits des Schaltschrankes? Mit dem 6-teiligen Weidmüller Schraubendreher-Set hast du die perfekte Mischung aus Funktion, Qualität und Markenstolz immer griffbereit. Schlitz- und Kreuzschlitz-Schraubendreher in verschiedenen Größen decken alltägliche Anwendungen zuverlässig ab.

PRODUKTDETAILS:

  • Set: 6-teilig – 4× Schlitz, 2× Kreuzschlitz (Phillips)
  • Set-Inhalt:
    • Schlitz: 0.4 × 2.5 × 75 mm, 0.5 × 3.0 × 80 mm, 0.8 × 4.0 × 100 mm, 1.0 × 5.5 × 150 mm
    • Kreuzschlitz (Phillips): PH1 × 80 mm, PH2 × 100 mm
  • Material: Hochlegierter, durchgehärteter Stahl – mattverchromt
  • Griffe: SoftFinish – ergonomisch, rutschfest, kraftsparend
  • Maße: Setbreite ca. 292 mm | Gewicht: ca. 520 g
  • Qualität: Chrom Top Finish für exakten Halt, optimale Kraftübertragung
  • Normen: RoHS-konform, frei von SVHC gemäß REACH

Qualität, die in der Hand liegt

Mit diesem Schraubendreher-Set arbeitest du präzise, kraftvoll und komfortabel – ob im Schaltschrank, beim Gerätebau oder zuhause. Für höchste Ansprüche und dauerhaften Einsatz konzipiert.

Jetzt bestellen und in jeder Drehung auf Profi-Qualität vertrauen!

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab