• Merkzettel
  • 0
Kategorien
Porzellantasse 450 ml
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Porzellantasse 450 ml

nicht vorrätig

PREMIUM

Ideal als Präsent oder Prämie geeignet sind Artikel mit dem Label “Premium”. Um Wertschätzung, Anerkennung und Partnerschaft auszudrücken, braucht man das gewisse Extra – in puncto Wert, Design und Funktionalität.

- SKU: 32-0006_C

Stilvoller Kaffeegenuss


Ein Klassiker im neuen Glanz: Diese formschöne Weidmüller Porzellantasse überzeugt durch ein zeitloses Design, hohe Füllmenge (450 ml) und angenehmes Gewicht. Das robuste Porzellan sorgt für Langlebigkeit und brillanten Glanz. Mit einem Durchmesser und einer Höhe von je 100 mm liegt sie optimal in der Hand – ideal für den Büroalltag, den Frühstückstisch oder als charmantes Give-away.



Material: Porcelain
Ursprungsland: Czechia
Zolltarifnummer: 69111000
7,38 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 12 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

Deine Neue Lieblingstasse!

Höhe: 98 mm
Durchmesser: 91 mm
Füllmenge: 450 ml
Material: Porzellan

 

Porzellantasse 450 ml – für genussvolle Momente zwischendurch

Diese formschöne Tasse aus robustem Porzellan überzeugt durch ihre moderne Silhouette, glänzende Oberfläche und das farbenfrohe Weidmüller Design. Innen klassisch weiß, außen in strahlendem Orange, passt sie sowohl auf den Schreibtisch als auch in jede Küche – ob als morgendlicher Muntermacher oder als stylisches Statement beim nächsten Kundentermin.

Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 450 ml eignet sie sich hervorragend für alle Heißgetränke. Der breite Henkel sorgt für ein sicheres und bequemes Tragen, selbst bei gefülltem Becher.

Porzellan ist geschmacksneutral, pflegeleicht und besonders langlebig – perfekt also für den täglichen Einsatz. Diese Tasse macht nicht nur optisch etwas her, sondern überzeugt auch durch ihre hohe Qualität.

PRODUKTDETAILS:

  • Material: Porzellan
  • Durchmesser: ca. 100 mm
  • Höhe: ca. 100 mm
  • Fassungsvermögen: 450 ml
  • Spülmaschinengeeignet: Ja
  • Mikrowellengeeignet: Ja
  • Farbe außen: Orange mit weißem Weidmüller-Logo
  • Farbe innen: Weiß
  • Gewicht: ca. 330 g

450 ml Fassungsvermögen in zeitloser Porzellanqualität – formschön, robust, markenstark. Ob zum ersten Espresso im Büro oder für die Teepause zuhause – diese Tasse ist dein stilvoller Begleiter mit Charakter.

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab

zuletzt gesehen

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
Mit einer Schreiblänge von bis zu 5.000 m. Perfekt für alle, die ein zuverlässiges und elegantes Schreibgerät suchen.

MARKE

Mit einem Markenartikel setzen Sie auf Qualität, die man sieht und spürt. Hochwertige Materialien, eine sorgfältige Verarbeitung und das Vertrauen in bekannte Marken machen den Unterschied.

MADE IN GERMANY

Das Qualitätsversprechen „Made in Germany“ beinhaltet eine gute Verarbeitung und kurze Lieferwege.

RECYCLING

Diese Produkte sind mindestens schon einmal wiedergeboren worden. Materialien für die Recycling-Artikel werden aus Abfallprodukten aufbereitet und wiederverwertet. Der Kreislauf schont Ressourcen und die Umwelt.

0,98 EUR
Bestand: 93 Stück
ZTN: 96081092
UL: Germany
5-Meter-Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus – lackiertes Stahlband,beweglicher Bandanfangshaken und stoßfestes ABS/TPR-Gehäuse.
9,40 EUR
ZTN: 90178010
UL: China