• Merkzettel
  • 0
Kategorien
Notizbuch A5
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Notizbuch A5

nicht vorrätig

BESTSELLER

With this, you’re always on the right track. After all, “Everybody’s Darling” has been tried and tested time and again and is universally popular.

GESCHENK

Ob als kleine Aufmerksamkeit oder besondere Überraschung – ein schönes Geschenk kommt immer gut an. Entdecken Sie in unserer Kategorie ‚Geschenke‘ eine sorgfältig ausgewählte Auswahl an Artikeln, die Freude bereiten.

- SKU: 32-0053_C

Platz für Ideen mit Charakter


Inspirierend, praktisch und immer einsatzbereit: Dieses Notizbuch bringt nicht nur Farbe in deinen Alltag, sondern auch Ordnung in deine Ideen. Im markanten Weidmüller-Design ist es dein verlässlicher Partner für alle Ideen, Gedanken und Pläne – mit 160 punktierten Seiten bietet es dir Raum für Struktur und Kreativität in einem. Und das Beste: Es ist nicht nur funktional, sondern auch ein echter Eyecatcher! Ob als Geschenk für Kollegen, Kunden oder für dich selbst – es ist ein Ausdruck von Struktur, Stil und Innovationsgeist.



Material: 80 g/m² cream-coloured paper, 150 g/m² special paper
Ursprungsland: Turkey
Zolltarifnummer: 48201030
8,63 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 14 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

Notizbuch A5 – Für klare Gedanken

Mit seiner leuchtenden Signalfarbe Weidmüller Orange und dem motivierenden Statement „Together we MAKE THE WORLD MORE ORANGE“ setzt dieses Notizbuch ein echtes Ausrufezeichen. Gleichzeitig überzeugt es mit cleveren Extras: ein stabiles Hardcover mit matter Kaschierung, ein integriertes Leseband, eine elastische Stiftschlaufe, ein praktisches Utensilienfach mit Visitenkartenschlitzdurchdacht bis ins Detail.

Dank hochwertigem cremefarbenem 80 g/m² Papier sind deine Notizen nicht nur angenehm lesbar, sondern auch augenschonend. Abgerundete Ecken, runder Buchrücken und eine langlebige Fadensiegelung sorgen für maximalen Schreibkomfort – Tag für Tag.

PRODUKTDETAILS:

  • Format: A5 (148 × 210 mm)
  • Seiten: 160 gepunktete Seiten
  • Papierqualität: 80 g/m² cremefarben, 150 g/m² Spezialpapier vorne & hinten
  • Einband: Hardcover, rund gebunden, mit matter Kaschierung
  • Ausstattung:
    • Leseband in Orange
    • Stiftschlaufe
    • Elastikband zum Verschließen
    • Utensilientasche mit Visitenkartenschlitz
  • Design: Weidmüller Branding & Claim „Together we MAKE THE WORLD MORE ORANGE“
  • Veredelung: Matt kaschiert für elegante Haptik
Notizbuch mit Persönlichkeit

Ob im Büro, unterwegs oder zuhause – dieses Notizbuch begleitet dich zuverlässig und ist vielseitig einsetzbar, sei es für To-Do-Listen, Notizen oder kreative Skizzen. Greif jetzt zu und gib deinen Ideen den perfekten Raum!

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab

zuletzt gesehen

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
Voraussichtlicher Liefertermin KW 38: Spülmaschinengeeignete Porzellantasse mit 450 ml Fassungsvermögen – perfekt für deinen Lieblingskaffee oder Tee!

PREMIUM

Ideal als Präsent oder Prämie geeignet sind Artikel mit dem Label “Premium”. Um Wertschätzung, Anerkennung und Partnerschaft auszudrücken, braucht man das gewisse Extra – in puncto Wert, Design und Funktionalität.

7,38 EUR
Bestand: 12 Stück
ZTN: 69111000
UL: Czechia
Mit einer Schreiblänge von bis zu 5.000 m. Perfekt für alle, die ein zuverlässiges und elegantes Schreibgerät suchen.

MARKE

Mit einem Markenartikel setzen Sie auf Qualität, die man sieht und spürt. Hochwertige Materialien, eine sorgfältige Verarbeitung und das Vertrauen in bekannte Marken machen den Unterschied.

MADE IN GERMANY

Das Qualitätsversprechen „Made in Germany“ beinhaltet eine gute Verarbeitung und kurze Lieferwege.

RECYCLING

Diese Produkte sind mindestens schon einmal wiedergeboren worden. Materialien für die Recycling-Artikel werden aus Abfallprodukten aufbereitet und wiederverwertet. Der Kreislauf schont Ressourcen und die Umwelt.

0,98 EUR
Bestand: 93 Stück
ZTN: 96081092
UL: Germany
5-Meter-Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus – lackiertes Stahlband,beweglicher Bandanfangshaken und stoßfestes ABS/TPR-Gehäuse.
9,40 EUR
ZTN: 90178010
UL: China