Kategorien
Smrter® Ladekabel 5in1
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Smrter® Ladekabel 5in1

nicht vorrätig

MARKE

Mit einem Markenartikel setzen Sie auf Qualität, die man sieht und spürt. Hochwertige Materialien, eine sorgfältige Verarbeitung und das Vertrauen in bekannte Marken machen den Unterschied.

GEFAHRGUT

Für Gefahrgut gelten besondere Transportvorschriften. Ein Versand per Luftfracht oder Fähre ist aus Sicherheitsgründen häufig ausgeschlossen. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

GESCHENK

Ob als kleine Aufmerksamkeit oder besondere Überraschung – ein schönes Geschenk kommt immer gut an. Entdecken Sie in unserer Kategorie ‚Geschenke‘ eine sorgfältig ausgewählte Auswahl an Artikeln, die Freude bereiten.

- SKU: 32-0002_C

Ein Kabel für alles


Das Hydra ULTRA Kabel von SMRTER® ist das Multitalent für all deine Geräte! Mit seinen vielseitigen Anschlüssen ermöglicht es dir, mühelos verschiedene Geräte anzuschließen. Dieses robuste und lange Nylon-Kabel lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig und bleibt dabei leistungsstark und effizient. Der clevere USB/USB-C-Kombianschluss sorgt zudem für maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit. Ein Kabel für alle, die sich nicht einschränken lassen wollen!



Material: nylon cable
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer: 8544429090
6,13 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 5 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt


 

Smrter® Ladekabel 5in1 für alle Geräte

Mit dem Hydra ULTRA Kabel von SMRTER® ladest du bis zu drei Geräte gleichzeitig und das ganz bequem mit nur einem Kabel. Ausgestattet mit USB Typ C, Lightning und Micro-USB-Anschlüssen sowie einer OTG-Funktion ist dieses Kabel der perfekte Begleiter für all deine elektronischen Geräte. Das 120 cm lange Nylon-Kabel bietet eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während der USB/USB-C Kombianschluss noch mehr Kompatibilität ermöglicht. Mit einem Ladestrom von bis zu 3A sorgt es für schnelles und effizientes Laden.

PRODUKTDETAILS:

  • Vielseitige Anschlüsse: USB Typ C, Lightning, Micro-USB
  • OTG-Funktion: Unterstützt den schnellen Datentransfer zwischen Geräten
  • Länge: 120 cm, robustes Nylon-Ladekabel
  • Ladestrom: Bis zu 3A für schnelles Laden
  • USB/USB-C Kombianschluss: Für maximale Flexibilität

Viele Kabel – viele Verwendungsmöglichkeiten

Ideal für Reisen, zu Hause oder im Büro – dieses Kabel spart Platz und erspart das lästige Mitnehmen mehrerer Kabel. Lade gleichzeitig dein Smartphone, Tablet und ein weiteres Gerät oder nutze die OTG-Funktion, um Daten schnell und einfach zwischen Geräten zu übertragen.

Jetzt bestellen und Ladezeiten effizient nutzen!

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab