• Merkzettel
  • 0
Kategorien
Lanyard rundgewebt mit Sicherheitsverschluss
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Lanyard rundgewebt mit Sicherheitsverschluss

nicht vorrätig
- SKU: 32-0016_C

Praktisch und stilvoll


Dieses rundgewebte Lanyard überzeugt mit einem Durchmesser von 12 mm und einer Länge von 900 mm, wodurch es sowohl robust als auch angenehm zu tragen ist. Ausgestattet mit einem robusten Karabiner A-215 für sicheren Halt und bietet eine praktische Lösung für das Tragen von Schlüsseln oder Ausweisen. Ideal für den täglichen Gebrauch oder besondere Anlässe, kombiniert es Komfort und Stil.



Material: Carabiner A-215
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer: 63079098
Material-Textil: Circular woven polyester
2,92 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 16 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

 

Die wichtigsten Dinge immer Griffbereit!

Ein Must-Have für alle, die Funktionalität und Eleganz schätzen!

 

Lanyard rundgewebt mit Sicherheitsverschluss – Ideale Lösung für den schnellen Zugriff

Dieses rundgewebte Lanyard überzeugt mit einem Durchmesser von 12 mm und einer Länge von 900 mm, wodurch es sowohl robust als auch angenehm zu tragen ist. Ausgestattet mit einem stabilen Karabiner A-215 für sicheren Halt, bietet es eine praktische Lösung für das Tragen von Schlüsseln oder Ausweisen. Ideal für den täglichen Gebrauch oder besondere Anlässe, kombiniert es Komfort und Stil.

PRODUKTDETAILS:

  • Durchmesser: 12 mm – angenehm zu tragen und besonders widerstandsfähig
  • Länge: 900 mm – flexibel und bequem um den Hals tragbar
  • Karabiner: Stabiler Karabiner A-215 für sicheren und unkomplizierten Halt
  • Material: Rundgewebtes Polyester – robust und langlebig
  • Einsatzbereich: Optimal für Schlüssel, Ausweise und kleine Utensilien
  • Design: Schlicht und elegant – passt zu jedem Anlass und Outfit
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Ob im Alltag, bei Veranstaltungen oder im Berufsleben – dieses Lanyard ist vielseitig einsetzbar und macht es dir leicht, deine wichtigsten Utensilien griffbereit zu haben.

Jetzt bestellen und deinen Alltag erleichtern!

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab

zuletzt gesehen

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
Einzigartiger Style: Edles matt-goldenes Branding-Shoetag mit hochwertiger Oberfläche & Gravur. 1 Paar (2 Stück) mit 2 Freistanzungen (ca. 9 × 6 mm).

GESCHENK

Ob als kleine Aufmerksamkeit oder besondere Überraschung – ein schönes Geschenk kommt immer gut an. Entdecken Sie in unserer Kategorie ‚Geschenke‘ eine sorgfältig ausgewählte Auswahl an Artikeln, die Freude bereiten.

PREMIUM

Ideal als Präsent oder Prämie geeignet sind Artikel mit dem Label “Premium”. Um Wertschätzung, Anerkennung und Partnerschaft auszudrücken, braucht man das gewisse Extra – in puncto Wert, Design und Funktionalität.

5,95 EUR
Bestand: 29 Stück
ZTN: 7907000000
UL: China
Wetterfest, kompromisslos robust und atmungsaktiv – abnehmbarer Kapuze, 2-Wege-Zipper, Microfleece-Innenseite, 3-Lagen-Laminat – in den Größen XS- 4XL.

MARKE

Mit einem Markenartikel setzen Sie auf Qualität, die man sieht und spürt. Hochwertige Materialien, eine sorgfältige Verarbeitung und das Vertrauen in bekannte Marken machen den Unterschied.

FAIRTRADE

Als Fairer Handel wird ein kontrollierter Handel bezeichnet, bei dem die Erzeuger für ihre Produkte einen Mindestpreis erhalten, der von einer Fair-Trade-Organisation festgelegt wird.

OEKO-TEX

OEKO-TEX® Standard 100 stellt den verantwortungsvollen Umgang mit Chemikalien und umweltverträglichen Produktionstechnologien sicher. Öko-Tex steht für nachhaltige Beschaffung und effiziente Nutzung von Ressourcen und Materialien.

PREMIUM

Ideal als Präsent oder Prämie geeignet sind Artikel mit dem Label “Premium”. Um Wertschätzung, Anerkennung und Partnerschaft auszudrücken, braucht man das gewisse Extra – in puncto Wert, Design und Funktionalität.

ab 99,42 EUR
vorrätig
ZTN: 62014010
UL: Cambodia