Kategorien
Pullover "MTWMO" Unisex
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Pullover "MTWMO" Unisex

nicht vorrätig
- SKU: 32-007500

Lässiger Look trifft starke Botschaft


Überzeugt mit cleanem Oversized Fit und markantem Streifenprint in kräftigem Orange. Der modern interpretierte Schriftzug „MTWMO“ macht es zum stilvollen Hingucker für Freizeit, Team-Events oder als modisches Statement im Alltag. Der hochwertige Baumwollstoff sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und eine lange Lebensdauer.



Ursprungsland: Portugal
Zolltarifnummer: 61102000
Material-Textil: 100% cotton, 450 gsm
59,50 EUR
* Preis inkl. MwSt.
vorrätig
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt
Größentabelle

Pullover "MTWMO" Unisex – Komfort trifft Charakter

Stark im Statement. Bequem im Alltag.
Dieser MTWMO Pullover verbindet ein klares Design mit maximalem Komfort – und macht so aus jedem Auftritt ein modisches Statement. Der auffällige Print mit ikonischem MTWMO-Schriftzug und orangen Streifen verleiht dem Look Charakter, während der hochwertige Baumwollstoff für angenehme Wärme und ein softes Tragegefühl sorgt.

Im Regular Fit geschnitten, trägt sich der Sweater entspannt und ist ideal für Arbeit, Freizeit oder Events mit Teamgeist. Rippbündchen an Ärmeln und Saum garantieren einen stabilen Sitz – ganz ohne Kompromisse bei der Bewegungsfreiheit.

PRODUKTDETAILS:

  • Passform: Regular Fit – bequem, lässig und vielseitig kombinierbar
  • Material: 100 % Baumwolle (450 g/m²) – weich, schwer & hochwertig
  • Farbe: Naturweiß mit orangem Print – auffällig stilvoll
  • Design: MTWMO-Grafikprint mit markanten orangenen Streifen
  • Detail: Dezenter „Let’s connect.“-Schriftzug am Ärmel für einen zusätzlichen Markenmoment
  • Verarbeitung: Rippmaterial an Saum und Bündchen für perfekten Sitz
  • Pflege: Maschinenwaschbar bei 30 °C (Normalwaschgang)
  • Größen: XS bis 3XL – Unisex für jeden Auftritt bestens ausgestattet

Mehr als ein Pullover – mit dem MTWMO Sweater setzt du auf Qualität, Komfort und ein starkes Markengefühl. Ein Must-have für Mitarbeitende, Fans und Markenbotschafter.

Let’s connect – mit einem Sweatshirt, das Persönlichkeit ausstrahlt und Zusammenhalt sichtbar macht. Jetzt zugreifen!

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
 Alle Maße in cm   S M L XL XXL XXXL
 Gesamtlänge A 70 73  77  78  78 81
 Brustumfang B 53 56  58  61   64   65 
 Halsweite C 23  23,5  23,5 24    24,5 27
 Ärmellänge D  64  65  68  68  71   74 
 Bundweite  E 41 42  43  45,5  47   48