Kategorien
Latzschürze
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Latzschürze

nicht vorrätig

GESCHENK

Ob als kleine Aufmerksamkeit oder besondere Überraschung – ein schönes Geschenk kommt immer gut an. Entdecken Sie in unserer Kategorie ‚Geschenke‘ eine sorgfältig ausgewählte Auswahl an Artikeln, die Freude bereiten.

PREMIUM

Ideal als Präsent oder Prämie geeignet sind Artikel mit dem Label “Premium”. Um Wertschätzung, Anerkennung und Partnerschaft auszudrücken, braucht man das gewisse Extra – in puncto Wert, Design und Funktionalität.

- SKU: 32-0077

Ein starkes Statement für Grill, Werkstatt oder Events


Die dunkelgraue Latzschürze überzeugt mit robustem, wasserabweisendem Kunstleder im Used-Look und verstellbaren Riemen in braunem Lederdesign. Der auffällige Stick mit Logo sowie der markante Schriftzug „STEAK IT EASY.“ setzen klare Akzente. Praktisch ergänzt wird die Schürze durch eine große Kängurutasche mit zwei Eingriffsfächern und zusätzliche Seitentaschen für Utensilien.



Ursprungsland: China
Zolltarifnummer: 39241000
Material-Textil: 100% polyurethane
21,36 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 85 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

Latzschürze – Dein starker Auftritt

Diese dunkelgraue Schürze vereint robustes Material und klare Markenkommunikation. Das matte Kunstleder bietet eine hochwertige Oberfläche mit dezentem Used-Look. Der kontrastreiche, orangefarbene „Weidmüller“-Stick samt Markenlogo sowie der großflächige Schriftzug „STEAK IT EASY.“ setzen die Marke markant in Szene. Ideal als Mitarbeitermontur beim Grillevent oder als stilsicheres Geschenk mit klarer Wiedererkennbarkeit.

PRODUKTDETAILS:

  • Schnitt: Latzschürze, großzügiges Eckformat
  • Maße: Breite ca. 60 cm, Länge ca. 83 cm
  • Material: 100 % PU (mattes Kunstleder), ca. 600 g/m² – robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen
  • Farbe: Dunkelgrau/Anthrazit mit braunen Trägern
  • Taschen: Große Kängurutasche mit zwei Eingriffsfächern; zusätzlich zwei aufgesetzte Seitentaschen für Utensilien
  • Träger & Befestigung: Verstellbarer Halsriemen und lange Taillenbänder in braunem Lederlook, Metallnieten zur Verstärkung
  • Veredelung: Hochwertiger „Weidmüller“-Stick plus Markenlogo; zusätzlicher gestickter Schriftzug „STEAK IT EASY.“ sichtbar am oberen Brustbereich
  • Pflege: Abwischbar; nicht für Maschinenwäsche empfohlen
  • Gewicht: ca. 600 g/m² – robust ausgelegt für den professionellen Einsatz

Schürze mit Aussagekraft – jetzt vielseitige Weidmüller-Schürze mit Logo-Stick für Team, Grillabende oder Werkstatt sichern – nur solange der Vorrat reicht!

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab