Dieses HAKRO® Poloshirt vereint Qualität, Komfort und Markenidentität mit einem kraftvollen Design. Aus 100 % Baumwolle ist einlaufvorbehandelt und angenehm zu tragen. Die schmale Drei-Loch-Knopfleiste, Ton-in-Ton-Knöpfe und doppelt geriegelte Seitenschlitze unterstreichen den hochwertigen Anspruch. Ideal für interne Anlässe, Messeauftritte oder Firmenaktionen – in Größen XS bis 3XL.
PRODUKTDETAILS:
Poloshirt mit Aussagekraft!
| Internationale Bestellgrößen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Deutsche Größen | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | |
| Kragenweite | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | |
| Alle Maße in cm | ||||||||
| Brustumfang | A | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Gesamtlänge | B | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Ärmellänge | C | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Unsere klassische Passform. Die Körpersilhouette wird durch eine dezente Schnittführung leicht betont, dennoch bieten die Modelle ausreichend Bewegungsfreiheit.
Alle Maßtabellen und Größenangaben unter Vorbehalt! Durch Schnittoptimierungen kann es zu geringfügigen Maßabweichungen kommen. Maßtoleranzen
bei A (= 1/2-Oberweite), C (=Armlänge) +/– 1,5 cm und B (= Länge) +/– 2 cm.