|
Sauberes Schneiden, volle Kontrolle
Erziele präzise und mühelose Schnitte mit unserem Schneidwerkzeug für Leiter – entwickelt für sicheres Arbeiten und zuverlässige Ergebnisse im Elektroalltag!
|
SCHNEIDWERKZEUG FÜR LEITER
Dieses Schneidwerkzeug ist für das Trennen von Kupfer und Aluminiumleitern ausgelegt. Die spezielle Klingengeometrie ermöglicht klemmfreies Schneiden bei geringem Kraftaufwand. Das Werkzeug ist für verschiedene Leiterdurchmesser konzipiert und eignet sich für den Einsatz im Elektrohandwerk. Eine geprüfte Schutzisolierung unterstützt sicheres Arbeiten im spannungsnahen Bereich.
Produktdetails:
- Anwendungsbereich: Schneiden von Kupfer und Aluminiumleitern
- Leiterdurchmesser: Für mehrere gängige Querschnitte im Installationsbereich geeignet
- Eigenschaften: Klemmfreies Schneiden mit spezieller Klingengeometrie
- Schutz: VDE und GS geprüfte Schutzisolierung gemäß EN IEC 60900
- Abmessungen: Länge und Höhe jeweils 120 mm, Breite 42 mm, Tiefe 9,5 mm
- Gewicht: 91 g
- Schneiden ohne Deformierung des Leiters
- Minimale Handkräfte erforderlich
- Optimierte Griffergonomie
ACHTUNG!
- Nicht geeignet für Stahldraht, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter!
- Nicht an Spannungsführenden Leitern schneiden
Jetzt bestellen und Leitungen sauber, kontrolliert und sicher schneiden.
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?