• Merkzettel
  • 0
Kategorien
Hakro® Herren Poloshirt
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Hakro® Herren Poloshirt

nicht vorrätig

Nachhaltigkeit

Wir kennzeichnen Produkte, die aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen herstellt werden. Damit leisten Produzenten und Verbraucher einen wichtigen Beitrag für den Natur- und Umweltschutz.

MARKE

Mit einem Markenartikel setzen Sie auf Qualität, die man sieht und spürt. Hochwertige Materialien, eine sorgfältige Verarbeitung und das Vertrauen in bekannte Marken machen den Unterschied.

OEKO-TEX

OEKO-TEX® Standard 100 stellt den verantwortungsvollen Umgang mit Chemikalien und umweltverträglichen Produktionstechnologien sicher. Öko-Tex steht für nachhaltige Beschaffung und effiziente Nutzung von Ressourcen und Materialien.

- SKU: 32-0025

Poloshirt mit Stil & Qualität


Das HAKRO® Poloshirt in der Farbe Marine steht für Stil, Langlebigkeit und Teamgeist. Es besteht aus hochwertiger Baumwolle, hat verstärkte Seitenschlitze sowie einen Statement-Print auf dem Rücken und das Weidmüller-Logo auf der Brust – für einen Auftritt mit Haltung.

Ursprungsland: Bangladesh
Zolltarifnummer: 61061000
27,19 EUR
* Preis inkl. MwSt.
vorrätig
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt
Größentabelle
Pflegehinweise

Hakro® Poloshirt Herren – Corporate Identity zum Anziehen

Dieses HAKRO® Poloshirt vereint Qualität, Komfort und Markenidentität mit einem kraftvollen Design. Aus 100 % Baumwolle ist einlaufvorbehandelt und angenehm zu tragen. Die schmale Drei-Loch-Knopfleiste, Ton-in-Ton-Knöpfe und doppelt geriegelte Seitenschlitze unterstreichen den hochwertigen Anspruch. Ideal für interne Anlässe, Messeauftritte oder Firmenaktionen – in Größen XS bis 3XL.

PRODUKTDETAILS:

  • Schnitt: Regular Fit
  • Größen: XS bis 3XL
  • Material: 100 % Baumwolle
  • Farbe: Marine
  • Pflege: Einlaufvorbehandelt, waschbar bei 60 °C
  • Details: Drei-Loch-Knopfleiste, Seitenschlitze doppelt verriegelt, Nackenband
  • Veredelung: Druck auf Brust und Rücken
  • Gewicht: 200 g/m²

Poloshirt mit Aussagekraft!

Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab

 

 Internationale Bestellgrößen   XS S M L XL XXL XXXL
Deutsche Größen   44/46 46/48 50/52 50/52 42/54 54/56 56/58
Kragenweite   35/36  37/38  39/40  41/42  43/44  45/46  47/48 
Alle Maße in cm                
 Brustumfang A 46 50 54 58 62 66 70
 Gesamtlänge B 67 70 73 76 79 81 82
 Ärmellänge C 42 44 46 48 50 52 54

 

 

 


REGULAR FIT

Unsere klassische Passform. Die Körpersilhouette wird durch eine dezente Schnittführung leicht betont, dennoch bieten die Modelle ausreichend Bewegungsfreiheit.

 

Alle Maßtabellen und Größenangaben unter Vorbehalt! Durch Schnittoptimierungen kann es zu geringfügigen Maßabweichungen kommen. Maßtoleranzen

bei A (= 1/2-Oberweite), C (=Armlänge) +/– 1,5 cm und B (= Länge) +/– 2 cm.




Waschbar bei 60 °C