Kategorien
Edelstahl-Trinkflasche 500 ml
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Edelstahl-Trinkflasche 500 ml

nicht vorrätig

Nachhaltigkeit

Wir kennzeichnen Produkte, die aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen herstellt werden. Damit leisten Produzenten und Verbraucher einen wichtigen Beitrag für den Natur- und Umweltschutz.

PREMIUM

Ideal als Präsent oder Prämie geeignet sind Artikel mit dem Label “Premium”. Um Wertschätzung, Anerkennung und Partnerschaft auszudrücken, braucht man das gewisse Extra – in puncto Wert, Design und Funktionalität.

RECYCLING

Diese Produkte sind mindestens schon einmal wiedergeboren worden. Materialien für die Recycling-Artikel werden aus Abfallprodukten aufbereitet und wiederverwertet. Der Kreislauf schont Ressourcen und die Umwelt.

- SKU: 32-0056_C

Dein zuverlässiger Begleiter für jeden Tag


Die vakuumisolierte Weidmüller Edelstahl-Trinkflasche ist aus RCS-zertifiziertem recyceltem Edelstahl gefertigt und hält Getränke dank ihrer doppelwandigen Bauweise zuverlässig heiß oder kalt. Mit 500 ml Volumen, auslaufsicherem Schraubverschluss und graviertem Jubiläumslogo überzeugt sie durch Nachhaltigkeit, Funktionalität und Design. Geliefert in eleganter Präsentbox – perfekt als hochwertiges Werbegeschenk oder Mitarbeitenden-Incentive.

Material: RCS-certified recycled stainless steel
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer: 961700000000
8,39 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 2 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

Edelstahl-Trinkflasche 500 ml mit 175-Jahre-Jubiläumsgravur

Mit dem Fokus auf recycelte Materialien setzt diese Flasche ein starkes Zeichen für Umweltbewusstsein und Ressourcenschonung – ganz im Sinne der Weidmüller Nachhaltigkeitsstrategie. Die edle 175-Jahre-Gravur auf dem Edelstahldeckel macht sie zum stilvollen Alltagsbegleiter – ob im Büro, beim Sport oder unterwegs. Das auffällige Orange mit edlem 175-Jahre-Jubiläumsbranding macht die Flasche zum Hingucker, die inneren Werte überzeugen durch Qualität, Nachhaltigkeit und Funktionalität.

Die vakuumisolierte Doppelwandkonstruktion sorgt dafür, dass deine Getränke lange die gewünschte Temperatur behalten – ob eiskalt oder heiß. Dank des auslaufsicheren Schraubverschlusses und der integrierten Trageschlaufe aus Edelstahl kannst du die Flasche sicher und bequem transportieren – ganz ohne Risiko in der Tasche.

Die Flasche wird aus RCS-zertifiziertem recyceltem Edelstahl gefertigt – ideal auch als hochwertiges Geschenk oder für den nachhaltigen Markenauftritt.

PRODUKTDETAILS:

  • Material: RCS-zertifizierter, recycelter Edelstahl
  • Fassungsvermögen: 500 ml
  • Farbe: Signalorange (Korpus), Silber (Deckel mit Lasergravur „175 Jahre“)
  • Maße: 20 × 7,2 cm (Ø: 4,8 cm)
  • Gewicht: 219 g
  • Deckel: Auslaufsicherer Schraubverschluss mit Edelstahl-Trageschlaufe
  • Funktion: Vakuumisoliert, doppelwandig, hält Getränke heiß oder kalt, auslaufsicher
  • Pflege: Nicht spülmaschinen- oder mikrowellengeeignet

Mit der nachhaltigen Edelstahlflasche im Weidmüller Jubiläumsdesign trägst du aktiv zu einem bewussteren Konsumverhalten bei – und setzt gleichzeitig ein sichtbares Zeichen für Innovation und Verantwortung. Diese Flasche überzeugt durch innere Werte und äußeren Charme. Trinken mit Verantwortung und Stil – mit der langlebigen Edelstahlflasche im Weidmüller Design.

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab