• Merkzettel
  • 0
Kategorien
Thermobecher 335 ml
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Thermobecher 335 ml

nicht vorrätig

GESCHENK

Ob als kleine Aufmerksamkeit oder besondere Überraschung – ein schönes Geschenk kommt immer gut an. Entdecken Sie in unserer Kategorie ‚Geschenke‘ eine sorgfältig ausgewählte Auswahl an Artikeln, die Freude bereiten.

- SKU: 32-0005_C

Dein treuer Allrounder


Dieser hochwertige Thermobecher aus Edelstahl, Kunststoff & Silikon hält Getränke bis zu 6 Stunden warm & 24 Stunden kalt. Dank doppelwandiger Kupfer-Vakuum-Isolierung, 360°-Deckel und gummiertem Wechselboden ist er der perfekte Begleiter für unterwegs. Spülmaschinengeeignet & absolut auslaufsicher – jetzt den stilvollen Alltagshelfer entdecken!



Material: Stainless steel, plastic, silicone (BPA-free)
Ursprungsland: China
Zolltarifnummer: 96170000
13,27 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 8 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

 Heißer Kaffee,
cooler Style!

 

Thermobecher 335 ml – für alle, die viel unterwegs sind

Gefertigt aus Edelstahl, Kunststoff und Silikon, ist er nicht nur spülmaschinengeeignet, sondern auch besonders pflegeleicht. Die doppelwandige Konstruktion mit Kupfer-Vakuum-Isolierung sorgt dafür, dass dein Getränk bis zu 6 Stunden warm und bis zu 24 Stunden kalt bleibt.

Der auslaufsichere 360°-Deckel ermöglicht ein bequemes Trinken aus jedem Winkel, während der gummierte Wechselboden für einen sicheren Stand sorgt. Mit einem Fassungsvermögen von 335 ml ist dieser Becher perfekt für deinen Kaffee, Tee oder andere Lieblingsgetränke.

PRODUKTDETAILS:

  • Fassungsvermögen: 335 ml
  • Maße: 182 × 90 × 90 mm
  • Gewicht: 297 g
  • Materialien: Edelstahl, Kunststoff, Silikon (BPA-frei)
  • Eigenschaften:
    • Spülmaschinengeeignet
    • Doppelwandig mit Kupfer-Vakuum-Isolierung
    • Auslaufsicher
    • Pulverbeschichtet mit orangener Silikon-Manschette
    • 360°-Deckel mit Klickmechanismus
    • Gummierter, herausnehmbarer Wechselboden für optimale Standfestigkeit
  • Hitzebeständigkeit: Bis zu 6 Stunden warm
  • Kältespeicherung: Bis zu 24 Stunden kalt

Egal ob im Büro, beim Sport oder auf Reisen – dieser Thermobecher ist die perfekte Wahl, um deine Getränke stilvoll und sicher mitzunehmen.

Ideal für alle Lebenslagen – Jetzt bestellen und den Genuss überall mitnehmen!

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab

zuletzt gesehen

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
Design, das im Gedächtnis bleibt: Slides mit 3D-Fußbett & Weidmüller-Logo – bequem, atmungsaktiv und stark im Auftritt.

GESCHENK

Ob als kleine Aufmerksamkeit oder besondere Überraschung – ein schönes Geschenk kommt immer gut an. Entdecken Sie in unserer Kategorie ‚Geschenke‘ eine sorgfältig ausgewählte Auswahl an Artikeln, die Freude bereiten.

13,03 EUR
vorrätig
ZTN: 64029939000
UL: China
VDE zertifiziertes 3-in-1 Zangenset für Arbeiten bis 1000 V. Enthält Kombizange Flachrundzange und Seitenschneider: Sicher auf Qualität zugreifen!

MADE IN GERMANY

Das Qualitätsversprechen „Made in Germany“ beinhaltet eine gute Verarbeitung und kurze Lieferwege.

54,99 EUR
Bestand: 3 Stück
ZTN: 82060000
UL: Germany
Unser Ökotex-zertifiziertes Badetuch (140 x 70 cm) bietet höchste Qualität und Nachhaltigkeit für dein tägliches Wohlbefinden.

OEKO-TEX

OEKO-TEX® Standard 100 stellt den verantwortungsvollen Umgang mit Chemikalien und umweltverträglichen Produktionstechnologien sicher. Öko-Tex steht für nachhaltige Beschaffung und effiziente Nutzung von Ressourcen und Materialien.

15,05 EUR
Bestand: 48 Stück
ZTN: 63026000
UL: Turkey
Dein Feierabend verdient Profi-Werkzeug- 79 g geballte Öffnungskraft – ideal für den Werkzeugkoffer & das Event.
4,68 EUR
Bestand: 20 Stück
ZTN: 82055100
UL: Taiwan