• Merkzettel
  • 0
Kategorien
Spannungsprüfer
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Spannungsprüfer

nicht vorrätig
- SKU: 32-0103_C

Für maximale Sicherheit bei jeder Prüfung


Für alle, die mit Stromquellen arbeiten – ob beim Installieren, Prüfen oder Warten, gibt dieses Werkzeug jederzeit verlässliches Feedback zur Spannungslage. Kompakt, sicher und präzise, ein Must-have, das in keiner Werkzeugtasche fehlen darf. Der robuste Spannungsprüfer kombiniert intuitive Bedienung mit präziser LED-Anzeige und sorgt dafür, dass Spannungen sicher und effizient gemessen werden können. Kompakt, griffig und funktional – ein echtes Profi-Werkzeug im typischen Design.



Ursprungsland: People's Republic of China
Zolltarifnummer: 90303370
30,00 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 2 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Maximale Bestellmenge:
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

Spannungsprüfer – Zuverlässige Kontrolle in Profiqualität

Sicherheit beginnt bei der richtigen Ausrüstung: Mit dem zweipoligen Spannungsprüfer VT MASTER von Weidmüller triffst du eine präzise und verlässliche Wahl für deinen beruflichen Alltag. Dank übersichtlicher LED-Anzeige, integriertem akustischen Durchgangsprüfer und GS38-konformen Prüfspitzen behältst du bei jeder Messung die volle Kontrolle – in einem robusten, ergonomisch optimierten Design.

PRODUKTDETAILS:

  • Typ: Zweipoliger Spannungsprüfer mit LED-Anzeige
  • Spannungsbereich: AC/DC 12–690 V
  • Anzeige: LED für 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 / 690 V
  • Durchgangsprüfung: Optisch & akustisch (Buzzer integriert)
  • Normen: Nach IEC 61243-3:2014 geprüft (DIN EN 61243-3:2015-08)
  • Isolationsprüfung: Bis 6 kV
  • Prüfspitzenschutz: GS38-konform
  • Schutzart: IP54 – auch für anspruchsvolle Bedingungen
  • Messkategorie: CAT III 600 V
  • Temperaturbereich: –15 °C bis +55 °C
  • Batterie: 2× AAA (1,5 V)
  • Maße: 235 × 60 × 28 mm
  • Gewicht: 158 g
  • Umwelt: RoHS- & REACH-konform (SCIP-ID vorhanden)

PRODUKTVORTEILE:

  • Spannungsmessung: 12–690 V AC/DC
  • Durchgangsprüfung: mit LED & akustischem Signal
  • Robust & spritzwassergeschützt: IP54
  • Sicherheit: GS38-konforme Prüfspitzen, CAT III (600 V)
  • Leicht & kompakt: nur 158 g
  • Praktisch: Ideal für Baustelle und Werkstatt

Kontrolle mit Sicherheit

Ob beim Installieren, Prüfen oder Warten – der VT MASTER gibt dir jederzeit verlässliches Feedback zur Spannungslage. Kompakt, sicher und präzise – ein Werkzeug, das in keiner Tasche fehlen darf.

Jetzt sichern und mit Sicherheit besser arbeiten!

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab