Kategorien
Kofferband mit Klickverschluss 170 cm
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Kofferband mit Klickverschluss 170 cm

nicht vorrätig

Nachhaltigkeit

Wir kennzeichnen Produkte, die aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen herstellt werden. Damit leisten Produzenten und Verbraucher einen wichtigen Beitrag für den Natur- und Umweltschutz.

RECYCLING

Diese Produkte sind mindestens schon einmal wiedergeboren worden. Materialien für die Recycling-Artikel werden aus Abfallprodukten aufbereitet und wiederverwertet. Der Kreislauf schont Ressourcen und die Umwelt.

- SKU: 32-0004_C

Ihr neuer Reisebuddy!


Recycelter PET-Gurt mit stabilem Klickverschluss – ideal für jede Reise. Das auffällige Orange im Weidmüller-Look sorgt für Sichtbarkeit auf jedem Gepäckband. Leicht, robust und verlässlich, schützt dieses Reiseband Ihre Tasche oder Ihren Trolley bei jedem Transport.

Ursprungsland: Poland
Zolltarifnummer: 63079098990
Material-Textil: Recycled PET polyester
3,09 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 6 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

 

Kofferband mit Klickverschluss 170 cm

Dein verlässlicher Begleiter für unterwegs: Der Reisehelfer aus recyceltem Polyester schützt dein Reisegepäck mit Stil und Funktion. 170 cm lang, 4 cm breit, nur 65 g leicht – damit sitzt er sicher an Trolleys & Reisetaschen. Der Klickverschluss garantiert festen Halt, das kräftige Orange mit Weidmüller-Logo sorgt für schnelle Wiedererkennung. Ideal für Vielflieger, Messebesuche oder spontane Trips – so reist du sichtbar clever und nachhaltig.

PRODUKTDETAILS:

  • Material: Recyceltes PET-Polyester
  • Länge: 170 cm
  • Breite: 4 cmGewicht: 65 g
  • Verschluss: Klickverschluss, schwarz
  • Design: Vollflächiger Druck, orange mit Weidmüller-Logo
  • Einsatzbereich: Universell für Koffer, Trolleys, Reisetaschen

Jetzt bestellen und nachhaltig auf Reisen gehen – sichtbar, funktional, markentreu.

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab