Kategorien
Porzellan Espressotasse 100 ml
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Porzellan Espressotasse 100 ml

nicht vorrätig
- SKU: 32-0067_C

Kompakt, Kraftvoll, Charakterstark


Diese Espressotasse im Weidmüller-Design bringt nicht nur Koffein, sondern auch Persönlichkeit auf den Tisch: außen in leuchtendem Orange mit Weidmüller-Logo, innen mit augenzwinkerndem Hashtag #espressoyourself – für den kleinen Moment mit großer Wirkung. Mit 100 ml Volumen und hochwertigem Porzellan ist sie der perfekte Begleiter für kurze Kaffeepausen im Büro, bei Meetings oder als markanter Akzent in der Küche. Leicht, stabil und mit idealer Haptik – genau wie dein Arbeitstag: konzentriert und klar.



Material: china
Ursprungsland: Czechia
Zolltarifnummer: 69111000
10,10 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 2 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

Demnächst verfügbar!

Porzellan Espressotasse – Espressotasse mit Charakter

Klein, aber voller Ausdruck – diese stylische Espressotasse aus hochwertigem Porzellan bringt echten Kaffeegenuss mit Persönlichkeit. Außen in kräftigem Orange mit Weidmüller-Logo, innen mit augenzwinkerndem Hashtag-Dekor – perfekt für alle, die ihren Espresso mit Stil und Statement genießen wollen. Ob im Büro, beim Kundentermin oder als Eyecatcher in der Küche: Diese Tasse hinterlässt Eindruck.

PRODUKTDETAILS:

  • Material: Hochwertiges Porzellan
  • Eigenschaften: Spülmaschinengeeignet und alltagstauglich
  • Maße: Höhe 65 mm | Ø 60 mm
  • Füllmenge: 100 ml
  • Farbe: Orange (außen), Weiß (innen)
  • Dekor: Weidmüller-Logo außen, Hashtag-Innendruck #espressoyourself

Ein Statement in jedem Schluck – diese Porzellantasse ist mehr als nur ein Trinkgefäß, sie ist ein Zeichen von Stil, Markenbewusstsein und Kaffeeliebe. Perfekt für kurze Pausen mit großer Wirkung.

Demnächst verfügbar – und definitiv einen Schluck Aufmerksamkeit wert!

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab