Kategorien
Victorinox® Taschenmesser
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Victorinox® Taschenmesser

nicht vorrätig

MARKE

Mit einem Markenartikel setzen Sie auf Qualität, die man sieht und spürt. Hochwertige Materialien, eine sorgfältige Verarbeitung und das Vertrauen in bekannte Marken machen den Unterschied.

PREMIUM

Ideal als Präsent oder Prämie geeignet sind Artikel mit dem Label “Premium”. Um Wertschätzung, Anerkennung und Partnerschaft auszudrücken, braucht man das gewisse Extra – in puncto Wert, Design und Funktionalität.

- SKU: 32-0069_C

Dein treuer Alltagshelfer – natürlich, präzise, eindrucksvoll


Stil trifft Funktionalität – vereint Schweizer Präzision mit der warmen Ausstrahlung von echtem Nussbaumholz. Mit seinem charakterstarken Naturdesign ist jedes Exemplar ein echtes Einzelstück und ein stilvoller Alltagsbegleiter. Trotz der kompakten Form steckt es voller praktischer Einsatzmöglichkeiten – perfekt als hochwertiges Werbegeschenk, treuer Reisebegleiter oder Markenbotschafter im Taschenformat. Ein elegantes Accessoire für Menschen mit Sinn für Qualität, Nachhaltigkeit und Design – ideal für Kund:innen, Partner oder dein Team.



Material: European walnut wood
Ursprungsland: Switzerland
Zolltarifnummer: 82119300
34,21 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 7 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

Victorinox® Taschenmesser – Schweizer Präzision trifft edles Holz

Edel. Kompakt. Alltagstauglich.
Das Victorinox® Taschenmesser ist mehr als ein praktisches Multifunktionswerkzeug – es ist ein stilvolles Accessoire für Menschen mit Anspruch. Die ergonomischen Griffschalen aus hochwertigem europäischem Nussbaumholz verleihen jedem Exemplar eine individuelle, natürliche Maserung – und machen das Messer zu einem echten Blickfang mit Charakter.

Mit fünf cleveren Funktionen ist dieses handliche Werkzeug dein zuverlässiger Partner im Arbeitsalltag, auf Reisen oder als elegantes Geschenk. Schweizer Qualität trifft zeitloses Design – ein perfekter Begleiter, der jederzeit einsatzbereit ist.

FUNKTIONEN (5-in-1):

  • Präzise Klinge für alltägliche Schneidarbeiten
  • Scharfe Schere für saubere Schnitte
  • Praktische Nagelfeile mit integriertem Schlitz-Schraubendreher (2,5 mm)
  • Robuster Schlüsselring zur sicheren Befestigung

PRODUKTDETAILS:

  • Material: Edles Nussbaumholz aus Europa – natürlich, langlebig, hochwertig
  • Maße: 58 × 18 × 9 mm – ultrakompakt & griffig
  • Gewicht: Nur 20 g – ultraleicht & handlich
  • Design: Jedes Modell ist durch die Maserung ein Unikat
  • Herkunft: Swiss Made – höchste Fertigungsqualität von Victorinox®
  • Garantie: Lebenslange Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler

Dein stilvoller Problemlöser für jede Gelegenheit – das Victorinox® Taschenmesser ist mehr als nur ein Werkzeug. Ob unterwegs, im Büro oder als Geschenk – dieses Multitool bringt Markenwert, Funktionalität und Stil perfekt in Einklang. Jetzt sichern – ein funktionales Highlight mit natürlichem Charme und starkem Auftritt!

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab