• Merkzettel
  • 0
Kategorien
Frisbee
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Frisbee

nicht vorrätig

RECYCLING

Diese Produkte sind mindestens schon einmal wiedergeboren worden. Materialien für die Recycling-Artikel werden aus Abfallprodukten aufbereitet und wiederverwertet. Der Kreislauf schont Ressourcen und die Umwelt.

- SKU: 32-0012_C

Fliegender Spaß für Abenteuer im Freien


Erlebe den Spielspaß mit unserem nachhaltigen Frisbee aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff. Der robuste Kunststoff garantiert Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit, während die natürlichen Variationen im Material jedem Frisbee eine schöne Textur und Optik verleihen. Ideal für umweltbewusste Sportler und alle, die beim Spielen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Perfekt für den nächsten Tag im Park oder am Strand! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.



Material: Recycled PP plastic, EN71 compliant
Ursprungsland: United Kingdom
Zolltarifnummer: 95069990
1,54 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 8 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

Recycelter Frisbee

Erlebe Spaß mit gutem Gewissen!

Material: Recycelter PP Kunststoff

Unsere nachhaltige Frisbee besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist perfekt für Spiel und Bewegung im Freien!

 

Frisbee – Outdoor-Spaß mit Markenwirkung

Hergestellt aus recyceltem PP Kunststoff, bietet sie eine gesprenkelte Oberfläche, die den einzigartigen Charakter des Materials unterstreicht. Mit ihrer leuchtenden orangen Farbe zieht sie garantiert alle Blicke auf sich.

PRODUKTDETAILS:

  • Material: Recycelter PP Kunststoff
  • Oberfläche: Gesprenkelte Struktur
  • Durchmesser: 17,7 cm
  • Höhe: 2,0 cm
  • Gewicht: 45 g
  • Farbe: Orange
  • Zertifizierung: EN71-konform (spielzeugsicher)

Was bedeutet EN71 und warum ist es wichtig?

  • Sicherheit: Garantiert, dass das Produkt frei von schädlichen Stoffen ist
  • Vertrauen: Sorgt dafür, dass die Frisbee für Kinder unbedenklich ist

Hol dir jetzt unser Frisbee und genieße unbeschwerte Stunden im Freien!

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab