• Merkzettel
  • 0
Kategorien
Badetuch
schliessen anzeigen/ausblenden Sidebar

Badetuch

nicht vorrätig

OEKO-TEX

OEKO-TEX® Standard 100 stellt den verantwortungsvollen Umgang mit Chemikalien und umweltverträglichen Produktionstechnologien sicher. Öko-Tex steht für nachhaltige Beschaffung und effiziente Nutzung von Ressourcen und Materialien.

- SKU: 32-0072

Weich, sicher und umweltfreundlich


Mit den Maßen 140 x 70 cm bietet dieses Badetuch ausreichend Platz zum Wohlfühlen und Abtrocknen. Es ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert, schadstoffgeprüft und hautfreundlich – ideal für den täglichen Gebrauch. Weich, sicher und umweltfreundlich ist es der perfekte Begleiter für Zuhause, den Strand oder die Sauna.



Ursprungsland: Turkey
Zolltarifnummer: 63026000
Material-Textil: 60% cotton, 40% polyester
15,05 EUR
* Preis inkl. MwSt.
Auf Lager
Bestand: 41 Stück
Verpackungseinheit (VPE)
1 Stück
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

 

Nachhaltige Entspannung

Genieße höchsten Komfort und ein gutes Gewissen mit unserem Öko-Tex-zertifizierten Badetuch!

 

Badetuch – Öko-Tex zertifiziert

Mit einer Größe von 140 × 70 cm bietet es ausreichend Fläche zum Wohlfühlen und Abtrocknen. Das Öko-Tex Standard 100 Zertifikat garantiert, dass das Material schadstoffgeprüft und hautfreundlich ist – ideal für tägliche Anwendungen.

PRODUKTDETAILS:

  • Zertifizierung: Öko-Tex Standard 100
  • Größe: 140 × 70 cm

Weich, sicher und umweltfreundlich – perfekt für Zuhause, den Strand oder die Sauna. Dieses Badetuch ist der verlässliche und nachhaltige Begleiter für deine Wohlfühlmomente.

Gönn dir ein Stück nachhaltigen Komfort!

 
Hast du eine Frage zu diesem Produkt?
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Frage:
Context
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab
Tippen Sie die obige Zeichenfolge ab

zuletzt gesehen

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
Metmaxx® Arbeitsleuchte aus Aluminium mit COB-Seitenlicht, Front-LED und Haltemagnet. Maße: 172 x 24 x 24 mm.

MARKE

Mit einem Markenartikel setzen Sie auf Qualität, die man sieht und spürt. Hochwertige Materialien, eine sorgfältige Verarbeitung und das Vertrauen in bekannte Marken machen den Unterschied.

9,82 EUR
Bestand: 8 Stück
ZTN: 85131000
UL: China